Philips Noodverlichting railspot, 4.8 W, 1.7 W, 4.8 W, 329x46mm; H97, 250 lm, 6500 K, IP20, ELB3h/ELP3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM160T TRK 2S OA NM3 ELP WH IP20

Productomschrijving

329x46mm; H97, Polycarbonaat, Wit RAL 9003, Signaalwit (RAL9003), 3-fasen spanningsrailadapter GA69 (aansluitpunt) voor XTS- en XTSF-rails, Inbouw, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Brede bundel, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8719514880900
Volledige bestelcode: 871951488090000

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483656 nl_BE pdf 254.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
EM160T Emergency Track Spot mounting instructions pdf 8.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483656_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483656_EU
Meerdere materialen - Visuals