Philips Noodspot DALI

Zelfstandige noodverlichtingsspot met DALI-interface en een autonomie van 3 uur

Nieuw

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwe DALI-noodverlichtingsspot waarmee gebouwbeheerders de noodverlichting kunnen controleren, monitoren en testen en compliance-rapporten kunnen opstellen via diverse DALI-dashboards.

Voordelen

  • Controle, beheer en monitoring van al uw verlichtingsbehoeften in één eenvoudige oplossing.

  • Een plattegrondweergave voor zowel algemene als noodverlichting die het ingebruiknemen en probleemoplossing eenvoudiger maakt.

Kenmerken

  • DALI-2 Part 202-conformiteit: bevat LED-drivers die gecertificeerd zijn volgens DALI-2 Part 202, wat interoperabiliteit tussen noodverlichtingscomponenten en andere DALI-gestuurde armaturen waarborgt.

  • Testen en Monitoring: omvat functies voor het uitvoeren van tests en het monitoren van systeemstatus, zodat noodverlichting operationeel en gebruiksklaar is

Toepassingen

  • Uitgangen en nooduitgang
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants

Waarschuwingen en veiligheid

  • De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt geleverd met een standaard garantie van 5 jaar, mits het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Noodspot DALI nl_BE pdf 363.0 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 6.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Noodspot DALI
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Noodspot DALI
Meerdere materialen - Software Plugins