Philips Noodspot DALI, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELD3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELD

Nieuw

Productomschrijving

Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, 205 lm, 5 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880344
Volledige bestelcode: 871951488034400

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELD txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483613 nl_BE pdf 274.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency Spot DALI,mounting instructions pdf 3.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483613_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483613_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELD zip 53.7 kB