Philips Noodschot draadloos

Stand-alone 3 uur Interact ready noodverlichting schot

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwe draadloze noodverlichtingsschotten en een bewakingssysteem waarmee gebouwbeheerders noodverlichting kunnen regelen, bewaken en testen en nalevingsrapporten kunnen opstellen via een beveiligd dashboard in de cloud.

Voordelen

  • Bereik naleving door middel van proefondervindelijk testen

  • Bespaar tijd en geld op installatie en onderhoud

Kenmerken

  • Noodverlichtingstests worden geregeld en inzichtelijk gemaakt met behulp van draadloze noodschotten en het Interact Building Manager-systeem met een veilig cloudgebaseerd dashboard.

  • Hiermee kunnen gebouwbeheerders noodverlichting onderhouden, testen automatiseren en zorgen voor naleving van de regelgeving

Toepassingen

  • Uitgangen en nooduitgang
  • Kantoren
  • Detailhandel
  • Hotels, cafés, restaurants

Waarschuwingen en veiligheid

  • De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt ondersteund met een standaardgarantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Noodschot draadloos nl_BE pdf 463.6 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 6.0 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 6.0 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Noodschot draadloos
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Noodschot draadloos
Meerdere materialen - Software Plugins