Philips Noodschot draadloos, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Productomschrijving

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 220 lm, 5 W, 44 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Bestelcode: 8719514880474
Volledige bestelcode: 871951488047400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483626 nl_BE pdf 378.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483626_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB