Philips Nood-downlight DALI

Stand-alone noodverlichtingsdownlight met DALI-interface en een autonomie van 3 uur

Nieuw

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwe DALI-noodverlichtingsdownlight waarmee gebouwbeheerders de noodverlichting kunnen bedienen, monitoren en testen en conformiteitsrapporten kunnen opstellen via diverse DALI-dashboards.

Voordelen

  • Controle, beheer en monitoring van al uw verlichtingsbehoeften in één eenvoudige oplossing

  • Een plattegrondweergave voor zowel algemene als noodverlichting die het ingebruiknemen en probleemoplossing eenvoudiger maakt.

Kenmerken

  • DALI-2 Part 202-conformiteit: omvat LED-drivers die gecertificeerd zijn volgens DALI-2 Part 202, wat interoperabiliteit tussen noodverlichtingscomponenten en andere DALI-gestuurde armaturen waarborgt

  • Testen en monitoring: omvat functies voor het uitvoeren van tests en het monitoren van de systeemstatus, zodat de noodverlichting operationeel en gebruiksklaar is

Toepassingen

  • Uitgangen en nooduitgang
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants

Waarschuwingen en veiligheid

  • De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij heeft een standaardgarantie van 5 jaar, mits het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Nood-downlight DALI nl_BE pdf 363.1 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 6.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Nood-downlight DALI
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Nood-downlight DALI
Meerdere materialen - Software Plugins