Philips Nood-downlight DALI, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELD3h, Niet gehandhaafd

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELD

Nieuw

Productomschrijving

Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880351
Volledige bestelcode: 871951488035100

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELD txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483614 nl_BE pdf 274.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency Downlight DALI,mounting instructions pdf 3.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483614_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483614_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELD zip 58.7 kB