Philips Draadloze noodspot

Stand-alone 3 uur Interact ready noodverlichtingsspot

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwe draadloze noodverlichtingsspots en bewakingssysteem waarmee gebouwbeheerders noodverlichting kunnen regelen, bewaken en testen en nalevingsrapporten kunnen opstellen via een beveiligd dashboard in de cloud.

Voordelen

  • Bereik naleving door middel van proefondervindelijk testen

  • Bespaar tijd en geld op installatie en onderhoud

Kenmerken

  • Noodverlichtingsspots en het Interact Building Manager-systeem reguleren en bieden inzicht in de tests van noodverlichting met een veilig cloudgebaseerd dashboard

  • Hiermee kunnen gebouwbeheerders noodverlichting onderhouden, testen automatiseren en zorgen voor naleving van de regelgeving

Toepassingen

  • Uitgangen en nooduitgang
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants

Waarschuwingen en veiligheid

  • De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt ondersteund met een standaardgarantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Draadloze noodspot nl_BE pdf 362.6 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 6.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Draadloze noodspot
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Draadloze noodspot
Meerdere materialen - Software Plugins