Philips Draadloze noodspot, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH

Productomschrijving

Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Bestelcode: 8719514880436
Volledige bestelcode: 871951488043600

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483622 nl_BE pdf 387.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 3.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483622_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483622_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH zip 53.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 802.3 kB