Philips Downlight met opbouwmontage voor noodverlichting
Downlight met opbouwmontage, zelfstandig, voldoet aan de eisen voor 3-uurs noodverlichting
Producten
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De downlight met opbouwmontage voor noodverlichting EM152C biedt een perfecte oplossing hiervoor en voldoet volledig aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Er worden twee verwisselbare lenzen bij het product geleverd waarmee de bundelhoek kan worden aangepast aan de toepassing.
Voordelen
Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.
De accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.
Kenmerken
Twee uitwisselbare lensoptieken: gang en open ruimte
Niet gehandhaafde noodverlichting