Philips Downlight met opbouwmontage voor noodverlichting, Surface mounted emergency downlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65
Productomschrijving
Surface mounted emergency downlight, D155mm; H46 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optiek voor een open gebied of hal, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering