België - Nederlands

Philips Downlight met opbouwmontage voor noodverlichting, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65

Productomschrijving

D155mm; H46 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optiek voor een open gebied of hal, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 912401483507
Volledige bestelcode: 871869979892500

Specificaties

  • Type lichtbron
    -
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Nee
  • Montage
    Opbouw
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483507 nl_BE pdf 359.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483507_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-912401483507_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65 zip 4.0 kB