België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, Track panel, 45 W, L1200 mm, 6500 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Zwart, VLC

SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 6500 lm, 45 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.39, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169014084
Volledige bestelcode: 872016901408400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102388 nl_BE pdf 413.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102388_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102388_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK IES
Revit-bestand
SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK 910505102388 ZIP
DIAlux
ULD File - SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK LDT