België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, track panel, 48 W, L1200 mm, 6700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Wit

SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH

Productomschrijving

track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6700 lm, 48 W, 139 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102382
Volledige bestelcode: 872016901402200