België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Wit

SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Productomschrijving

track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102228
Volledige bestelcode: 872016901247900