België - Nederlands

Philips StoreSet Evo, track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, 575x196 mm, 6700 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Wit

SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE

Productomschrijving

track panel, 575x196 mm, Kunststof, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 6700 lm, 41 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102670
Volledige bestelcode: 872016958623900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product