België - Nederlands

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Voedingsunit met DALI-interface, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°

4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1474 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 4030732667758
Volledige bestelcode: 403073266775899

Specificaties

Type lichtbron
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629162626 nl_BE pdf 302.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629162626_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629162626_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH IES
Revit-bestand
4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH 910629162626 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH LDT