België - Nederlands

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel, Wit

4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 4030732666614
Volledige bestelcode: 403073266661499

Specificaties

Type lichtbron
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629158826 nl_BE pdf 292.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629158826_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629158826_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH IES
Revit-bestand
4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH 910629158826 ZIP
DIAlux
ULD File - 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH LDT