België - Nederlands

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Wit

Productomschrijving

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Wit

Bestelcode: 910925869521
Volledige bestelcode: 871951477310399

Specificaties

Totale lengte
1.520 mm
Totale breedte
80 mm
Totale hoogte
65 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
65 x 80 x 1520 mm
Materiaal
Staal
Beschermingsklasse
IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie
-
Accessoirekleur
Wit
Nettogewicht (per stuk)
1,350 kg

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925869521 nl_BE pdf 186.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos universal Installation blind unit pdf 482.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925869521_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925869521_EU
Meerdere materialen - Visuals