Philips Maxos Unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 108 W, 2215 mm, 20000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL552X BV 200S/840 UE DIA NB WH
Productomschrijving
Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 20000 lm, 108 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar