Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 48 W, L1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH

Productomschrijving

Trunking light unit, L1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

Bestelcode: 8720169955837
Volledige bestelcode: 872016995583700

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870931 nl_BE pdf 399.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870931_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870931_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH IES
Revit-bestand
LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH 910925870931 ZIP
DIAlux
ULD File - LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH LDT