Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 65 W, L1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL551X 105S/840 NE DIA WB WH
Productomschrijving
Trunking light unit, L1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar