Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Spiegel met asymmetrische ashoek 30°, Helder, Wit, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800

Discontinued

Productomschrijving

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Spiegel met asymmetrische ashoek 30°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 4030732666355
Volledige bestelcode: 403073266635599

Specificaties

Type lichtbron
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629145526 nl_BE pdf 465.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629145526_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629145526_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Revit-bestand
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.txt txt 36.5 kB
Revit-bestand
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.rfa zip 845.2 kB