België - Nederlands

Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Middelbrede bundel, Helder, Wit, IP40

4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Middelbrede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629144926
Volledige bestelcode: 403073266629499

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629144926 nl_BE pdf 384.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629144926_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629144926_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH IES
DIAlux
ULD File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH LDT