België - Nederlands

Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, Wit, IP40

4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629144826
Volledige bestelcode: 403073266628799

Specificaties

Type lichtbron
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629144826 nl_BE pdf 356.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629144826_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629144826_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH IES
DIAlux
ULD File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH LDT