België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169889323
Volledige bestelcode: 872016988932300

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870777 nl_BE pdf 337.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870777_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870777_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE IES
Revit-bestand
LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE 910925870777 ZIP
DIAlux
ULD File - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 DIA DA35W 7 WH HE LDT