Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169889286
Volledige bestelcode: 872016988928600

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870773 nl_BE pdf 337.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870773_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870773_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE IES
Revit-bestand
LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE 910925870773 ZIP
DIAlux
ULD File - LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/830 DIA WB 7 WH HE LDT