België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 72 W, L2395 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Met structuur, Wit, IP54

LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L2395 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870770
Volledige bestelcode: 872016988925500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870770 nl_BE pdf 342.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870770_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870770_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE IES
Revit-bestand
LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE 910925870770 ZIP
DIAlux
ULD File - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE LDT