Philips Maxos fusion, Trunking light unit, UltraEfficient, 82 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE

Productomschrijving

Trunking light unit, UltraEfficient, L2276 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169474987
Volledige bestelcode: 872016947498700

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870172 nl_BE pdf 388.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB
Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870172_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870172_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE IES
Revit-bestand
LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE 910925870172 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE LDT