België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18.5 W, L1138 mm, 2650 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit

LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 2650 lm, 18.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169473928
Volledige bestelcode: 872016947392800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870065 nl_BE pdf 318.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Installatie-instructies
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870065_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870065_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE IES
Revit-bestand
LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE 910925870065 ZIP
DIAlux
ULD File - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE LDT