Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 66 W, L2276 mm, 10400 lm, 4000 K, DALI, Opaal, Opaal, Wit, VLC
LL523X LED123S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA
Productomschrijving
Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Externe voedingsunit met DALI-interface, geschikt voor visuele lichtcommunicatie (VLC) (geïntegreerd), zichtbaar licht communicatie, 10400 lm, 66 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar