Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L1138 mm, 5200 lm, 4000 K, DALI, Opaal, Opaal, Wit, VLC

LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA

Productomschrijving

Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, Externe voedingsunit met DALI-interface, geschikt voor visuele lichtcommunicatie (VLC) (geïntegreerd), zichtbaar licht communicatie, 5200 lm, 34.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169473782
Volledige bestelcode: 872016947378200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870051 nl_BE pdf 203.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB
Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870051_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870051_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA IES
Revit-bestand
LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA 910925870051 ZIP
DIAlux
ULD File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA LDT