België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Middelbrede bundel, Wit, IP20

LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Middelbrede bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8719514737693
Volledige bestelcode: 871951473769300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868963 nl_BE pdf 282.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868963_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868963_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE IES
Revit-bestand
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE 910925868963 ZIP
DIAlux
ULD File - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH HE LDT