Philips Trueline Inbouw, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Productomschrijving

Recessed, 1200x80 mm, Staal, Wit, Inbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169634350
Volledige bestelcode: 872016963435000
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
Tender text - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105966 nl_BE pdf 599.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105966_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105966_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Revit-bestand
RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505105966 ZIP
DIAlux
ULD File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT