Philips Trueline Inbouw, 24.5 W, 1130x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC

Productomschrijving

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514973282
Volledige bestelcode: 871951497328200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC txt 5.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103292 nl_BE pdf 418.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103292_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103292_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC IES
Revit-bestand
RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC 910505103292 ZIP
DIAlux
ULD File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC LDT