Philips Trueline Inbouw, 27 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, U4, EL-DC

RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4

Productomschrijving

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514973268
Volledige bestelcode: 871951497326800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 txt 5.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103290 nl_BE pdf 621.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103290_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103290_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 IES
Revit-bestand
RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 910505103290 ZIP
DIAlux
ULD File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 LDT