Philips Trueline Inbouw, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Productomschrijving

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 3400 lm, 24 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514971554
Volledige bestelcode: 871951497155400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103156 nl_BE pdf 620.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103156_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103156_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Revit-bestand
RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505103156 ZIP
DIAlux
ULD File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT