Philips Trueline Inbouw, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC

RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3

Productomschrijving

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514971905
Volledige bestelcode: 871951497190500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103155 nl_BE pdf 625.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103155_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103155_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 IES
Revit-bestand
RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 910505103155 ZIP
DIAlux
ULD File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 LDT