Philips Trueline Inbouw, 29 W, 1500x80 mm, VPC, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELP3h

RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Productomschrijving

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 3100 lm, 29 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 6-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8719514971806
Volledige bestelcode: 871951497180600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103138 nl_BE pdf 402.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103138_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103138_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Revit-bestand
RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103138 ZIP
DIAlux
ULD File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT