Philips Trueline Inbouw, 38 W, 1410x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV

Productomschrijving

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymmetrische spiegel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514972018
Volledige bestelcode: 871951497201800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103123 nl_BE pdf 404.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103123_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103123_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Revit-bestand
RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103123 ZIP
DIAlux
ULD File - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV LDT