Philips Trueline Inbouw, 14.6 W, 1200x80 mm, VPC, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Productomschrijving

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514971721
Volledige bestelcode: 871951497172100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103111 nl_BE pdf 414.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103111_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103111_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Revit-bestand
RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103111 ZIP
DIAlux
ULD File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT