Philips TrueBlend inbouw, UltraEfficient, 23.1 W, 1200X300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30

Productomschrijving

1200X300 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 4200 lm, 23.1 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633780
Volledige bestelcode: 872016963378000
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
Tender text - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105915 nl_BE pdf 590.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105915_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105915_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 IES
Revit-bestand
RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 910505105915 ZIP
DIAlux
ULD File - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB