Philips TrueBlend inbouw, UltraEfficient, 22 W, 1722X150 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40

Productomschrijving

1722X150 mm, Bandraster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 4000 lm, 22 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, GST18/3 Wieland/Adels voor netvoeding + BST14/2 Wieland voor DALI, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633735
Volledige bestelcode: 872016963373500
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
Tender text - RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40 txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105910 nl_BE pdf 299.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105910_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105910_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40 IES
Revit-bestand
RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40 910505105910 ZIP
DIAlux
ULD File - RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB