Philips TrueBlend inbouw, UltraEfficient, 22 W, 1200X300 mm, B30, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC

RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC

Productomschrijving

1200X300 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 4000 lm, 22 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633711
Volledige bestelcode: 872016963371100
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
Tender text - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105908 nl_BE pdf 266.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105908_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105908_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC IES
Revit-bestand
RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC 910505105908 ZIP
DIAlux
ULD File - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC ULD
Relux
ROLF File - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB