Philips TrueBlend inbouw, 35 W, 1200X100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, TP(b), EL-DC

RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC

Productomschrijving

1200X100 mm, Bandraster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 4000 lm, 35 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Witte reflector, Micro-zeshoekige optiek, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633681
Volledige bestelcode: 872016963368100
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
Tender text - RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105905 nl_BE pdf 301.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105905_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105905_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC IES
Revit-bestand
RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC 910505105905 ZIP
DIAlux
ULD File - RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC ULD
Relux
ROLF File - RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB