Philips TrueBlend inbouw, 29.5 W, 1722X100 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC

Productomschrijving

1722X100 mm, Bandraster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3600 lm, 29.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Reflector, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8720169633650
Volledige bestelcode: 872016963365000
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
Tender text - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC txt 5.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105902 nl_BE pdf 606.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC IES
Revit-bestand
RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC 910505105902 ZIP
DIAlux
ULD File - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB