Philips TrueBlend inbouw, 17.4 W, 1195X298 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, UGR16, TP(b), EL-DC

RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30

Productomschrijving

1195X298 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 2800 lm, 17.4 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169622081
Volledige bestelcode: 872016962208100

Specificaties

Type lichtbron
28S [LED module, system flux 2800 lm]
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
Tender text - RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30 txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103984 nl_BE pdf 308.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103984_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103984_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30 IES
Revit-bestand
RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30 910505103984 ZIP
DIAlux
ULD File - RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB