Philips TrueBlend inbouw, UltraEfficient, 19.4 W, 1200X150 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC

RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30

Productomschrijving

1200X150 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 2800 lm, 19.4 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, Brede bundel, Witte reflector, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169622067
Volledige bestelcode: 872016962206700

Specificaties

Type lichtbron
28S [LED module, system flux 2800 lm]
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
Tender text - RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30 txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103982 nl_BE pdf 315.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103982_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103982_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30 IES
Revit-bestand
RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30 910505103982 ZIP
DIAlux
ULD File - RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB