Philips TrueBlend inbouw, 36.5 W, 1200x300 mm, B30, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30

Productomschrijving

1200x300 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 4000 lm, 36.5 W, 118 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169622050
Volledige bestelcode: 872016962205000

Specificaties

Type lichtbron
28S [LED module, system flux 2800 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103981 nl_BE pdf 827.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103981_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103981_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 IES
Revit-bestand
RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 910505103981 ZIP
DIAlux
ULD File - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB