Philips TrueBlend inbouw, UltraEfficient, 25.5 W, 1200X300 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), ELP3h

RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30

Productomschrijving

1200X300 mm, Staal, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 2800 lm, 25.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, Brede bundel, Witte reflector, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 6-polig, TP(b) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169622036
Volledige bestelcode: 872016962203600

Specificaties

Type lichtbron
28S [LED module, system flux 2800 lm]
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
Tender text - RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30 txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103979 nl_BE pdf 318.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103979_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103979_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30 IES
Revit-bestand
RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30 910505103979 ZIP
DIAlux
ULD File - RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB